Filtertørker, skall, DCR

023U7071

Koblingsmateriale: Stål, Kobling loddestørrelse [mm]: 35.00

Produktdetaljer

Bruttovekt 9.18 Kilogram
Nettovekt 9.048 Kilogram
Volume 29.203 Liter
EAN 5702428126830

 

Antall kjerner 4
Antall per emballasjeformat 1 stk.
Brakettt Nei
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Deksel Plugg
Deleprogramnavn DCR
Deler inkludert 1 deks
8 bolter
8 filtpakninger
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Flowretningsindikator Etikett trykt 1-veispil
Godkjenning CE
CSA
UKCA
UL
Husmateriale Stål
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapselvolum [foz US] 213.27 Fluid Ounce US
Kapselvolum [l] 6.3 L
Kategori I
Kjerneformatkode 192 cu.in.
Kjølemidler uten olje R134a
R513A
R515A
Kobling loddestørrelse [mm] 35 mm
Kobling loddestørrelse [tommer] 1 3/8 in
Koblingsmateriale Stål
Koblingsstandard ANSI/ASME B36.10M
Koblingstype Buttsveis/lodding, ODF
Kuldemidler R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Maks. driftstrykk [bar] 46 bar
Maks. driftstrykk [psig] 667 psig
Mer informasjon: PS 40.0 bar
Merke ELIMINATOR
MWP-kommentarer 35_bar/508_psig_som_mottaker
35_bar/508_psig_med_48-F
Netto volum [foz US] 155.8 Fluid Ounce US
Nettovolum [l] 4.608 L
Produktbeskrivelse Kølemedium-filtertørker
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Filtertørker, skall
Produkttilbehør DCR-tilbehør
Servicebar DCR-reservedeler
Smøremiddelkompatibilitet Oljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilkoblingssveis størrelse [in] 1 1/4 in
Type DCR
Typedesign DCR 19211
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL godkjenningsfilnavn SA6398
UL-godkjente kjølemidler R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Væskegruppe 2
Væskehette [Kw] R1234ze: 330.1
R134a: 371.7
R404A: 261.4
R407C: 381.0
R410A: 386.8
R452A: 264.8
R507: 253.6
Væskehette [TR] R1234ze: 93.9
R134a: 105.7
R404A: 74.3
R407C: 108.3
R410A: 110.0
R452A: 75.3
R507: 72.1

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality