Filtertørker, skall, DCR

023U7053

Koblingsmateriale: Stål

Produktdetaljer

Bruttovekt 5.232 Kilogram
Nettovekt 4.898 Kilogram
Volume 11.408 Liter
EAN 5702428249416

 

Antall kjerner 1
Antall per emballasjeformat 1 stk.
Brakettt Nei
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Deksel Plugg
Deleprogramnavn DCR
Deler inkludert 1 deks
2 filtpakninger
8 bolter
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Flowretningsindikator Etikett trykt 1-veispil
Godkjenning CE
CSA
UKCA
UL
Husmateriale Stål
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapselvolum [foz US] 65.76 Fluid Ounce US
Kapselvolum [l] 1.94 L
Kategori I
Kjerneformatkode 48 cu.in.
Kjølemidler uten olje R134a
R513A
R515A
Kobling loddestørrelse [tommer] 1 1/8 in
Koblingsmateriale Stål
Koblingsstandard ANSI/ASME B36.10M
Koblingstype Buttsveis/lodding, ODF
Kuldemidler R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Maks. driftstrykk [bar] 46 bar
Maks. driftstrykk [psig] 667 psig
Merke ELIMINATOR
Netto volum [foz US] 50.44 Fluid Ounce US
Nettovolum [l] 1.492 L
Produktbeskrivelse Kølemedium-filtertørker
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Filtertørker, skall
Produkttilbehør DCR-tilbehør
Servicebar DCR-reservedeler
Smøremiddelkompatibilitet Oljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Type DCR
Typedesign DCR 0489
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL godkjenningsfilnavn SA6398
UL-godkjente kjølemidler R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Væskegruppe 2
Væskehette [Kw] R1234ze: 150.9
R134a: 170.0
R404A: 119.6
R407C: 174.2
R410A: 176.9
R452A: 121.1
R507: 116.0
Væskehette [TR] R1234ze: 42.9
R134a: 48.3
R404A: 34.0
R407C: 49.5
R410A: 50.3
R452A: 34.4
R507: 33.0

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality