114X7230
Segmentbruk: Medie-returtrykk, Kuldemedium: R404A; R448A; R449A; R452A; R454C; R455A, Kompressor strømtilførsel [V/Ph/Hz]: 230/1/50
Segmentbruk: Medie-returtrykk, Kuldemedium: R404A; R448A; R449A; R452A; R454C; R455A, Kompressor strømtilførsel [V/Ph/Hz]: 230/1/50
Bruttovekt | 67 kg |
Nettovekt | 52 kg |
EAN | 5702424288785 |
Bruttovekt | 67 kg |
Nettovekt | 52 kg |
EAN | 5702424288785 |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Beskrivelse | OP-MSTM012DPW05G |
Bruksområder | MBP |
Elektrisk kode | G |
Godkjenningsstandard | CE |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Kompressormodell | DPT12RA |
Kondensatorspolens interne volum | 0.39 mm³ |
Kondensatortype | A7 |
Kuldemedium |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 2200 m³/h |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 32 dBA |
MCC | 5.3 A |
Modellnummer | OP-MSTM012DPW05G |
Mottakergodkjenning |
CE EAC |
Mottakervolum [L] | 1.3 L |
Segmentbruk | Medie-returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 187 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 255 V |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/8 in |
Type | Optyma™ Slim Pack |
Typedesign | Condensing Units |
Versjon | W05 |
Vifte hette/grilltype | B1 |
Viftebladstørrelse [mm] | 365 mm |
Viftediameter [mm] | 365 mm |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.32 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 25 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 60 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Væskelinjekobling [in] | 3/8 in |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Beskrivelse | OP-MSTM012DPW05G |
Bruksområder | MBP |
Elektrisk kode | G |
Godkjenningsstandard | CE |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Kompressormodell | DPT12RA |
Kondensatorspolens interne volum | 0.39 mm³ |
Kondensatortype | A7 |
Kuldemedium |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 2200 m³/h |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 32 dBA |
MCC | 5.3 A |
Modellnummer | OP-MSTM012DPW05G |
Mottakergodkjenning |
CE EAC |
Mottakervolum [L] | 1.3 L |
Segmentbruk | Medie-returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 187 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 255 V |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/8 in |
Type | Optyma™ Slim Pack |
Typedesign | Condensing Units |
Versjon | W05 |
Vifte hette/grilltype | B1 |
Viftebladstørrelse [mm] | 365 mm |
Viftediameter [mm] | 365 mm |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.32 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 25 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 60 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Væskelinjekobling [in] | 3/8 in |