Optyma™ Slim Pack, OP-LSVM034DSW05G
Optyma™ Slim Pack, OP-LSVM034DSW05G

114X7228

Segmentbruk: Lavt returtrykk, Kuldemedium: R404A; R452A; R454C; R455A, Kompressor strømtilførsel [V/Ph/Hz]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovekt 69 kg
Nettovekt 54 kg
EAN 5702424288907

 

Ant. faser (kompressor) 1
Ant. faser (vifte) 1
Antall vifter 1
Beskrivelse OP-LSVM034DSW05G
Bruksområder LBP
Elektrisk kode G
Godkjenningsstandard CE
Kapasitetskontroll Fast hastighet
Koblingstype LODDING
Kompressor strømtilførsel [V/Ph/Hz] 230/1/50
Kompressormodell DST34LA
Kondensatorspolens interne volum 0.58 mm³
Kondensatortype D7
Kuldemedium R404A
R452A
R454C
R455A
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] 3300 m³/h
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] 38 dBA
Modellnummer OP-LSVM034DSW05G
Mottakergodkjenning CE
EAC
Mottakervolum [L] 3.4 L
RLA 29 A
Segmentbruk Lavt returtrykk
Spenning 50 Hz [V] 187 V
Spenning 50Hz [V] [Maks] 255 V
Sugekoblingens størrelse [in] 1/2 in
Type Optyma™ Slim Pack
Typedesign Condensing Units
Versjon W05
Vifte hette/grilltype B2
Viftebladstørrelse [mm] 450 mm
Viftediameter [mm] 450 mm
Viftestrøm @ 50 Hz [A] 0.47 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] 68 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] 110 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] 230/1/50
Væskelinjekobling [in] 1/2 in

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality