Ventilstasjoner

Viser 483 produkt (er)

Ventilstasjon, ICF 20-6-1RA

Produktnavn: Ventilstasjon, Type: ICF 20-6-1RA, Koblingsstandard: EN 10220, Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstørrelse [mm]: 20, Koblingsmateriale: Stål, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Ventilstasjon, ICF 20-6-1RA

Produktnavn: Ventilstasjon, Type: ICF 20-6-1RA, Koblingsstandard: EN 10220, Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstørrelse [mm]: 25, Koblingsmateriale: Stål, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Ventilstasjon, ICF 20-6-1RA

Produktnavn: Ventilstasjon, Type: ICF 20-6-1RA, Koblingsstandard: EN 10220, Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstørrelse [mm]: 32, Koblingsmateriale: Stål, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Ventilstasjon, ICF 20-6-1RA

Produktnavn: Ventilstasjon, Type: ICF 20-6-1RA, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstørrelse [mm]: 20, Koblingsmateriale: Stål, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Ventilstasjon, ICF 20-6-1RA

Produktnavn: Ventilstasjon, Type: ICF 20-6-1RA, Koblingsstandard: ASME B 16.11, Koblingstype: Muffesveis, Koblingsstørrelse [mm]: 20, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Vis: