Omkoblingsventil, DSV 2, Sveiseflens

148F3009

Inntakskoblingstype: Sveiseflens, Utløpskoblingstype: G, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.0, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 1 in, Utløp,koblingsstørrelse [tommer]: 1

Produktdetaljer

Bruttovekt 11.774 Kg
Nettovekt 5.9 Kg
Volume 12.784 Liter
EAN 5702428242509

 

Antall per emballasjeformat 1 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Cv-verdi [gal/min] 34.8 gal/min
Deler inkludert Inkl.sett
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Godkjenning CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] 25 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 1 in
Inntakskoblingstype Sveiseflens
Kategori Art. 3, par. 3
Koblingsstandard EN 10220
ISO 228-1
Kuldemidler R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Kv verdi [m³/t] 30 m³/h
Lakkfarge Rødbrun
Maks. driftstrykk [bar] 40 bar
Maks. driftstrykk [psig] 580 psig
Product Name Description Omkoblingsventil
Produktbeskrivelse Dobbel stengeventil
Produktgruppe Safety relief valves
Retning Treveis
Sikkerhetsventil kobl. størrelse [mm] 25 mm
Sikkerhetsventil kobl. størrelse [tommer] 1 in
Sikkerhetsventil, koblingstype Sveiseflens
Sikkerhetsventilforbindelse std EN 10220
Sikkerhetsventilkombinasjon 2 x SFV 20
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type DSV 2
UK RoHS compliance Out of scope
Utløp innv./utv. Intern
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 1
Utløpskobling kommentarer Gjengeflens
Utløpskoblingstype G
Utstyr Hette
Væskegruppe 1

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality