Produktdetaljer

Bruttovekt 0.23 kg
Nettovekt 0.17 kg
EAN 5702422173571

 

Antall per emballasjeformat 18 pc
Brukt til produkt EVR 40
Emballasjeformat Flere pakker
Maks. driftstrykk [bar] 32 bar
Maks. driftstrykk [psig] 460 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 20W DC 14 bar
Retning Ingen
Type Spare part
Type designation Piston service kit

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

Serviceprodukter