FSA, FLARE, LODDING, ODF, Adapter
023U8007
Type: FSA, Inntakskoblingstype: FLARE, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Adapter
Type: FSA, Inntakskoblingstype: FLARE, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Adapter
Bruttovekt | 0.22 Kg |
Nettovekt | 0.21 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702422112754 |
Bruttovekt | 0.22 Kg |
Nettovekt | 0.21 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702422112754 |
Antall per emballasjeformat | 45 stk. |
Deler inkludert | 2 pc/box |
Emballasjeformat | Multipakk |
Identisk produkt | 023U8017 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntakskoblingstype | FLARE |
Inntaksstørrelse [tommer] | 5/8 in |
Koblingsmateriale |
Messing Kobber |
Maks. driftstrykk [bar] | 46 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 667 psig |
Maks. strammemoment [Nm] | 100 nm |
Product Name Description | Adapter |
Produktgruppe | Generic accessories |
Servicebar | Generelle reservedeler |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | FSA |
Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
Utløpsstørrelse [mm] | 16 mm |
Utløpsstørrelse [tommer] | 5/8 in |
Antall per emballasjeformat | 45 stk. |
Deler inkludert | 2 pc/box |
Emballasjeformat | Multipakk |
Identisk produkt | 023U8017 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntakskoblingstype | FLARE |
Inntaksstørrelse [tommer] | 5/8 in |
Koblingsmateriale |
Messing Kobber |
Maks. driftstrykk [bar] | 46 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 667 psig |
Maks. strammemoment [Nm] | 100 nm |
Product Name Description | Adapter |
Produktgruppe | Generic accessories |
Servicebar | Generelle reservedeler |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | FSA |
Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
Utløpsstørrelse [mm] | 16 mm |
Utløpsstørrelse [tommer] | 5/8 in |