Viser 37 produkt (er)
Magnetventil, EVRST 20
Funksjon: NC, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Cv-verdi [gal/min]: 5.200, Kv verdi [m³/t]: 4.500
Magnetventil, EVRA 3
Magnetventil, Type: EVRA 3, Funksjon: NC, Inntakskoblingstype: FLENS, Utløpskoblingstype: FLENS
Magnetventil, EVRS 3
Funksjon: NC, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Cv-verdi [gal/min]: 0.270, Kv verdi [m³/t]: 0.230
Magnetventil, EVRS 3
Funksjon: NC, Inntakskoblingstype: Gjenge, Utløpskoblingstype: Gjenge, Cv-verdi [gal/min]: 0.270, Kv verdi [m³/t]: 0.230
Magnetventil, EVRS 10
Funksjon: NC, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Cv-verdi [gal/min]: 1.700, Kv verdi [m³/t]: 1.500
Magnetventil, EVRST 10
Funksjon: NC, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Cv-verdi [gal/min]: 1.700, Kv verdi [m³/t]: 1.500
Magnetventil, EVRS 15
Funksjon: NC, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Cv-verdi [gal/min]: 3.100, Kv verdi [m³/t]: 2.700
Magnetventil, EVRST 15
Funksjon: NC, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Cv-verdi [gal/min]: 3.100, Kv verdi [m³/t]: 2.700
Magnetventil, EVRS 20
Funksjon: NC, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Cv-verdi [gal/min]: 5.200, Kv verdi [m³/t]: 4.500