Varmgass bypassregulator, KVC 12

034L0141

Inntaksstørrelse [mm]: 12.00, Inntakskoblingstype: FLARE, Utløpsstørrelse [mm]: 12.00, Utløpskoblingstype: FLARE, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv verdi [m³/t]: 0.680, Maks. driftstrykk [bar]: 28.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.458 Kg
Nettovekt 0.392 Kg
Volume 1.086 Liter
EAN 5702428411509

 

Antall per emballasjeformat 12 stk.
China RoHS compliance Yes
Cv-verdi [gal/min] 0.79 gal/min
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikkinnstilling [bar] 2 bar
Fabrikkinnstilling [psig] 29 psig
Flowretningsindikator Gravert 1-veis pil
Godkjenning C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Godkjenning, filnavn KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntakskoblingstype FLARE
Inntaksstørrelse [mm] 12 mm
Inntaksstørrelse [tommer] 1/2 in
Kjølemidler uten olje R1234ze(E)
R513A
Kuldemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234yf
R454A
R1234ze(E)
Kv verdi [m³/t] 0.68 m³/h
Maks. driftstrykk [bar] 28 bar
Maks. driftstrykk [psig] 406 psig
Maks. testtrykk [bar] 31 bar
Maks. testtrykk [psig] 450 psig
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 220 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -50 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] 105 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] -45 °C
Nominell kapasitet R134a [kW] 4.8 kW
Nominell kapasitet R134a [TR] 1.36 TR
Nominell kapasitet R22 [kW] 7.6 kW
Nominell kapasitet R22 [TR] 2.14 TR
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] 6.9 kW
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] 2.02 TR
Nominell kapasitet R407C [kW] 8.4 kW
Nominell kapasitet R407C [TR] 2.31 TR
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-bånd maks. [Bar] 2 bar
P-bånd maks. [Psi] 29 psi
Product Name Description Varmgass bypassregulator
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produkttilbehør Nei
Reguleringsområde [bar] [maks.] 6 bar
Reguleringsområde [bar] [min.] 0.2 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] 87 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] 3 psig
SCIP dossier nr. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Servicebar KV ventilreservedeler
Smøremiddelkompatibilitet Oljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type KVC 12
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkjente kjølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Utløpskoblingstype FLARE
Utløpsstørrelse [mm] 12 mm
Utløpsstørrelse [tommer] 1/2 in

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality