4-veis reverserende ventil, STF-3001G3

061L1281

Medie temperaturområde [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Suging tilkoblingsstørrelse [in]: 1 1/2, Utløpskobling størrelse [in]: 1 1/4, Designkonfig. Stil: G

Produktdetaljer

Bruttovekt 6.092 Kg
Nettovekt 4.6 Kg
Volume 34.96 Liter
EAN 5702428273107

 

Antall per emballasjeformat 1 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Designkonfig. Stil G
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Out of scope
Fordamp./kond tilk. størrelse [in] 1 1/2
Fordamp./kond tilk. størrelse [mm] 38,4
Godkjenning CE
VDE
UKCA
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] 82.13 kW
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] 75.87 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] 115.61 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] 106.83 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] 100.66 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] 90.71 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] 141.98 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] 127.96 kW
Hettetilstand 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Hettetilstand 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
In scope of WEEE and contain batteries No
Kuldemidler R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Maks. lekkasje [cm³/min] 10000 cm³/min
MaxOPD [bar] 31 bar
MaxOPD [psig] 450 psig
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -4 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] 130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
MinODP [bar] 3 bar
MinODP [psi] 44 psi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -4 °F
Product Name Description 4-veis reverserende ventil
Produktgruppe 4-way reversing valves
Prosesskoblingsmateriale Kobber
Spole Nei
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Støtmotstandsstandard JIS C 60068-2-27
Suging tilkoblingsstørrelse [in] 1 1/2
Suging tilkoblingsstørrelse [mm] 38.4 mm
Type STF
Typedesign STF-3001G3
UK RoHS compliance Out of scope
Utløpskobling størrelse [in] 1 1/4
Utløpskobling størrelse [mm] 32.05 mm
Utløpskoblingstype HUNN
Vibrasjonsstabilitet [m/s²] 19.6 m/s²
Vibrasjonstest standard JIS C 60068-2-6

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality