Mikroplatevarmevekslere

Viser 203 produkt (er)

021H0023

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62-E

Funksjon: Fordamper, Maks arbeidstrykk [psi]: 435, Antall plater: 30, Loddemateriale: Kobberlodding

021H0105

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62L-C

Funksjon: Kondensator, Maks arbeidstrykk [psi]: 696, Antall plater: 30, Loddemateriale: Kobberlodding

021H0107

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62L-C

Funksjon: Kondensator, Maks arbeidstrykk [psi]: 696, Antall plater: 50, Loddemateriale: Kobberlodding

021H0153

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62L-CX

Funksjon: Kondensator, Maks arbeidstrykk [psi]: 696, Antall plater: 50, Loddemateriale: Kobberlodding

021H0408

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C118L-C

Funksjon: Kondensator, Maks arbeidstrykk [psi]: 653, Antall plater: 70, Loddemateriale: Kobberlodding

021H0717

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H55-C

Funksjon: Kondensator, Maks arbeidstrykk [psi]: 435, Antall plater: 16, Loddemateriale: Kobberlodding

021H0723

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H55-C

Funksjon: Kondensator, Maks arbeidstrykk [psi]: 435, Antall plater: 50, Loddemateriale: Kobberlodding

021H0730

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H55L-C

Funksjon: Kondensator, Maks arbeidstrykk [psi]: 696, Antall plater: 34, Loddemateriale: Kobberlodding

021H0733

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H55L-C

Funksjon: Kondensator, Maks arbeidstrykk [psi]: 696, Antall plater: 60, Loddemateriale: Kobberlodding

021H0810

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C62L-E

Funksjon: Fordamper, Maks arbeidstrykk [psi]: 653, Antall plater: 40, Loddemateriale: Kobberlodding

Vis: