Mikrokanal-varmeveksler, MCHE D1900-C, Multipakk
021U0086
Nominell kapasitet R410A [kW]: 50.70, Designtrykk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
Nominell kapasitet R410A [kW]: 50.70, Designtrykk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
Bruttovekt | 33 Kg |
Nettovekt | 20.082 Kg |
Volume | 136.604 Liter |
EAN | 5702424291907 |
Bruttovekt | 33 Kg |
Nettovekt | 20.082 Kg |
Volume | 136.604 Liter |
EAN | 5702424291907 |
Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
Antall rør [stk.] | 142 |
Avstand mellom lamellene [mm] | 1.1 mm |
Bruksområde |
Kjøler Kjøling Luftkondisjonering |
China RoHS compliance | Yes |
Delenummer | DF0101 |
Designtrykk [MPa] | 4.5 MPa |
Designtrykk [psig] | 653 psig |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowretning | Enkelt-strømning |
Godkjenning |
EAC PED UL |
Godkjenning, filnavn |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Husmateriale | Aluminium |
Identisk produkt | 021U0093 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
Inntaksstørrelse [mm] | 22.2 mm |
Inntaksstørrelse [tommer] | 7/8 in |
Internt volum [cm3] | 3490 cm³ |
Internt volum [in3] | 213 in³ |
Kategori | II |
Koblingsmateriale | Kobber |
Kuldemidler |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Maks. driftstrykk [bar] | 45 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 653 psig |
Materiale til monteringsstang | ALUMINIUM |
Nominell kap tilstand [IMP] |
Lufthastighet = 492 ft/min Omgivelsestemp. = 95 °F Delta t = 21,6 °F Underkjøling = 9 °F |
Nominell kap tilstander [IMP] |
Lufthastighet = 2,5 m/s Omgivelsestemp. = 35 °C Delta t = 12 °C Underkjøling = 5 °C |
Nominell kapasitet R410A [kW] | 50.7 kW |
Nominell kapasitet R410A [TR] | 14.42 TR |
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [maks.] | 72 °C |
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [maks.] | 162 °F |
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Mikrokanal-varmeveksler |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Produkttilbehør | Nei |
Servicebar | Nei |
Spoledybde [mm] | 25.4 mm |
Spoledybde [tom] | 1 in |
Spolehøyde [mm] | 1362.9 mm |
Spolehøyde [tom] | 53.66 in |
Spolelengde [mm] | 1274 mm |
Spolelengde [tom] | 50.16 in |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 121 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 250 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Type | MCHE D1900-C |
Typedesign | D1900-C |
UK RoHS compliance | Yes |
Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
Utløpsstørrelse [mm] | 22.2 mm |
Utløpsstørrelse [tommer] | 7/8 in |
Væskegruppe |
1 2 |
Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
Antall rør [stk.] | 142 |
Avstand mellom lamellene [mm] | 1.1 mm |
Bruksområde |
Kjøler Kjøling Luftkondisjonering |
China RoHS compliance | Yes |
Delenummer | DF0101 |
Designtrykk [MPa] | 4.5 MPa |
Designtrykk [psig] | 653 psig |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowretning | Enkelt-strømning |
Godkjenning |
EAC PED UL |
Godkjenning, filnavn |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Husmateriale | Aluminium |
Identisk produkt | 021U0093 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
Inntaksstørrelse [mm] | 22.2 mm |
Inntaksstørrelse [tommer] | 7/8 in |
Internt volum [cm3] | 3490 cm³ |
Internt volum [in3] | 213 in³ |
Kategori | II |
Koblingsmateriale | Kobber |
Kuldemidler |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Maks. driftstrykk [bar] | 45 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 653 psig |
Materiale til monteringsstang | ALUMINIUM |
Nominell kap tilstand [IMP] |
Lufthastighet = 492 ft/min Omgivelsestemp. = 95 °F Delta t = 21,6 °F Underkjøling = 9 °F |
Nominell kap tilstander [IMP] |
Lufthastighet = 2,5 m/s Omgivelsestemp. = 35 °C Delta t = 12 °C Underkjøling = 5 °C |
Nominell kapasitet R410A [kW] | 50.7 kW |
Nominell kapasitet R410A [TR] | 14.42 TR |
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [maks.] | 72 °C |
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [maks.] | 162 °F |
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Mikrokanal-varmeveksler |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Produkttilbehør | Nei |
Servicebar | Nei |
Spoledybde [mm] | 25.4 mm |
Spoledybde [tom] | 1 in |
Spolehøyde [mm] | 1362.9 mm |
Spolehøyde [tom] | 53.66 in |
Spolelengde [mm] | 1274 mm |
Spolelengde [tom] | 50.16 in |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 121 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 250 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Type | MCHE D1900-C |
Typedesign | D1900-C |
UK RoHS compliance | Yes |
Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
Utløpsstørrelse [mm] | 22.2 mm |
Utløpsstørrelse [tommer] | 7/8 in |
Væskegruppe |
1 2 |