Mikrokanal-varmeveksler, MCHE D1800-C, Multipakk

021U0094

Nominell kapasitet R410A [kW]: 37.20, Designtrykk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Produktdetaljer

Bruttovekt 20 Kg
Nettovekt 6.375 Kg
Volume 71.955 Liter
EAN 5702424291822

 

Antall per emballasjeformat 8 stk.
Antall rør [stk.] 126
Avstand mellom lamellene [mm] 1.1 mm
Bruksområde Kjøler
Kjøling
Luftkondisjonering
China RoHS compliance Yes
Delenummer DF0071
Designtrykk [MPa] 4.5 MPa
Designtrykk [psig] 653 psig
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flowretning Enkelt-strømning
Godkjenning EAC
PED
UL
Godkjenning, filnavn SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Husmateriale Aluminium
Identisk produkt 021U0097
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntakskoblingstype LODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm] 22.2 mm
Inntaksstørrelse [tommer] 7/8 in
Internt volum [cm3] 2790 cm³
Internt volum [in3] 170.3 in³
Kategori II
Koblingsmateriale Kobber
Kuldemidler R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Maks. driftstrykk [bar] 45 bar
Maks. driftstrykk [psig] 653 psig
Materiale til monteringsstang ALUMINIUM
Nominell kap tilstand [IMP] Lufthastighet = 492 ft/min
Omgivelsestemp. = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Underkjøling = 9 °F
Nominell kap tilstander [IMP] Lufthastighet = 2,5 m/s
Omgivelsestemp. = 35 °C
Delta t = 12 °C
Underkjøling = 5 °C
Nominell kapasitet R410A [kW] 37.2 kW
Nominell kapasitet R410A [TR] 10.58 TR
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [maks.] 72 °C
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [maks.] 162 °F
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [min.] -40 °F
Product Name Description Mikrokanal-varmeveksler
Produktgruppe Heat exchangers
Produkttilbehør Nei
Servicebar Nei
Spoledybde [mm] 25.4 mm
Spoledybde [tom] 1 in
Spolehøyde [mm] 1212.5 mm
Spolehøyde [tom] 47.74 in
Spolelengde [mm] 1074 mm
Spolelengde [tom] 42.28 in
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Temperaturområde [°C] [Maks.] 121 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 250 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Type MCHE D1800-C
Typedesign D1800-C
UK RoHS compliance Yes
Utløpskoblingstype LODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm] 22.2 mm
Utløpsstørrelse [tommer] 7/8 in
Væskegruppe 1
2

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality