Mikrokanal-varmeveksler, MCHE D1600-C, Multipakk

021U0096

Nominell kapasitet R410A [kW]: 20.30, Designtrykk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Produktdetaljer

Bruttovekt 9.8 Kg
Nettovekt 5.977 Kg
Volume 47.94 Liter
EAN 5702424291808

 

Antall per emballasjeformat 8 stk.
Antall rør [stk.] 65
Avstand mellom lamellene [mm] 1.1 mm
Bruksområde Kjøling
Luftkondisjonering
China RoHS compliance Yes
Delenummer DF0161
Designtrykk [MPa] 4.5 MPa
Designtrykk [psig] 653 psig
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flowretning Enkelt-strømning
Godkjenning EAC
UL
PED
Godkjenning, filnavn SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Husmateriale Aluminium
Identisk produkt 021U0099
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntakskoblingstype LODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm] 12.7 mm
Inntaksstørrelse [tommer] 1/2 in
Internt volum [cm3] 840 cm³
Internt volum [in3] 51.3 in³
Koblingsmateriale Kobber
Kuldemidler R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Maks. driftstrykk [bar] 45 bar
Maks. driftstrykk [psig] 653 psig
Materiale til monteringsstang ALUMINIUM
Nominell kap tilstand [IMP] Lufthastighet = 492 ft/min
Omgivelsestemp. = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Underkjøling = 9 °F
Nominell kap tilstander [IMP] Lufthastighet = 2,5 m/s
Omgivelsestemp. = 35 °C
Delta t = 12 °C
Underkjøling = 5 °C
Nominell kapasitet R410A [kW] 20.3 kW
Nominell kapasitet R410A [TR] 5.77 TR
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [maks.] 72 °C
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [maks.] 162 °F
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [min.] -40 °F
Product Name Description Mikrokanal-varmeveksler
Produktgruppe Heat exchangers
Produkttilbehør Nei
Servicebar Nei
Spoledybde [mm] 16 mm
Spoledybde [tom] 0.63 in
Spolehøyde [mm] 639.1 mm
Spolehøyde [tom] 25.16 in
Spolelengde [mm] 1300 mm
Spolelengde [tom] 51.18 in
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Temperaturområde [°C] [Maks.] 121 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 250 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Type MCHE D1600-C
Typedesign D1600-C
UK RoHS compliance Yes
Utløpskoblingstype LODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm] 12.7 mm
Utløpsstørrelse [tommer] 1/2 in
Væskegruppe 1
2

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality