Mikrokanal-varmeveksler, MCHE D1400-C
021U0084
Type: MCHE D1400-C, D1400-C, 770.7, 800, Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
Type: MCHE D1400-C, D1400-C, 770.7, 800, Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
Bruttovekt | 4.54 kg |
Nettovekt | 4.54 kg |
EAN | 5702424291921 |
Bruttovekt | 4.54 kg |
Nettovekt | 4.54 kg |
EAN | 5702424291921 |
Antall per emballasjeformat | 8 pc |
Bruksområde |
Kjøling Air Conditioning |
Coil depth [in] | 0.63 in |
Coil depth [mm] | 16 mm |
Coil height [in] | 30.34 in |
Coil height [mm] | 770.7 mm |
Coil Length [in] | 31.5 in |
Coil Length [mm] | 800 mm |
Design pressure [MPa] | 4.5 MPa |
Design pressure [psig] | 653 psig |
Emballasjeformat | Multipakk |
Fin pitch [mm] | 1.1 mm |
Flowretning | Enkelt-strømning |
Godkjenning |
EAC UL PED |
Godkjenning, filnavn |
CE-0062-PED-H-DMC 001-17-CHN EAC RU С-DK.АД75.B.00162 SA33862 |
Husmateriale | Aluminium |
Identisk produkt | 021U0091 |
Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
Inntaksstørrelse [mm] | 9.52 mm |
Inntaksstørrelse [tommer] | 3/8 IN |
Internal volume [cm3] | 740 cm³ |
Internal volume [in3] | 45.2 in³ |
Koblingsmateriale | Kobber |
Kuldemidler |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) |
Maks. driftstrykk [bar] | 45 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 653 psig |
Mounting bar material | ALUMINIUM |
Nominell kap tilstand [IMP] |
Air speed=492 ft/min Ambient temp.=95 °F Delta t=21.6 °F Subcooling=9 °F |
Nominell kap tilstander [IMP] |
Air speed=2.5 m/s Ambient temp.=35 °C Delta t=12 °C Subcooling=5 °C |
Nominell kapasitet R410A [kW] | 14.8 kW |
Nominell kapasitet R410A [TR] | 4.21 tons |
Number of tubes [pcs] | 79 |
Object | 021U0084 |
Operation Ambient Temp [°C] [Max] | 72 °C |
Operation Ambient Temp [°C] [Min] | -40 °C |
Operation Ambient Temp [°F] [Max] | 162 °F |
Operation Ambient Temp [°F] [Min] | -40 °F |
Outlet size [mm] | 9.52 mm |
Part Number | DF0151 |
Produktgruppe | Varmevekslere |
Produktnavn | Mikrokanal-varmeveksler |
Produkttilbehør | Nei |
Project Name | EAM STANDARDSPOLE D1400-C |
Servicebar | Nei |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 121 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 250 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Type | MCHE D1400-C |
Type designation | D1400-C |
Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
Utløpsstørrelse [tommer] | 3/8 IN |
Væskegruppe | I |
Antall per emballasjeformat | 8 pc |
Bruksområde |
Kjøling Air Conditioning |
Coil depth [in] | 0.63 in |
Coil depth [mm] | 16 mm |
Coil height [in] | 30.34 in |
Coil height [mm] | 770.7 mm |
Coil Length [in] | 31.5 in |
Coil Length [mm] | 800 mm |
Design pressure [MPa] | 4.5 MPa |
Design pressure [psig] | 653 psig |
Emballasjeformat | Multipakk |
Fin pitch [mm] | 1.1 mm |
Flowretning | Enkelt-strømning |
Godkjenning |
EAC UL PED |
Godkjenning, filnavn |
CE-0062-PED-H-DMC 001-17-CHN EAC RU С-DK.АД75.B.00162 SA33862 |
Husmateriale | Aluminium |
Identisk produkt | 021U0091 |
Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
Inntaksstørrelse [mm] | 9.52 mm |
Inntaksstørrelse [tommer] | 3/8 IN |
Internal volume [cm3] | 740 cm³ |
Internal volume [in3] | 45.2 in³ |
Koblingsmateriale | Kobber |
Kuldemidler |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) |
Maks. driftstrykk [bar] | 45 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 653 psig |
Mounting bar material | ALUMINIUM |
Nominell kap tilstand [IMP] |
Air speed=492 ft/min Ambient temp.=95 °F Delta t=21.6 °F Subcooling=9 °F |
Nominell kap tilstander [IMP] |
Air speed=2.5 m/s Ambient temp.=35 °C Delta t=12 °C Subcooling=5 °C |
Nominell kapasitet R410A [kW] | 14.8 kW |
Nominell kapasitet R410A [TR] | 4.21 tons |
Number of tubes [pcs] | 79 |
Object | 021U0084 |
Operation Ambient Temp [°C] [Max] | 72 °C |
Operation Ambient Temp [°C] [Min] | -40 °C |
Operation Ambient Temp [°F] [Max] | 162 °F |
Operation Ambient Temp [°F] [Min] | -40 °F |
Outlet size [mm] | 9.52 mm |
Part Number | DF0151 |
Produktgruppe | Varmevekslere |
Produktnavn | Mikrokanal-varmeveksler |
Produkttilbehør | Nei |
Project Name | EAM STANDARDSPOLE D1400-C |
Servicebar | Nei |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 121 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 250 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Type | MCHE D1400-C |
Type designation | D1400-C |
Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
Utløpsstørrelse [tommer] | 3/8 IN |
Væskegruppe | I |