Mikrokanal-varmeveksler, MCHE D1200-C, Industripakning

021U0089

Nominell kapasitet R410A [kW]: 4.90, Designtrykk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.759 Kg
Nettovekt 1.541 Kg
Volume 22.614 Liter
EAN 5702424291877

 

Antall per emballasjeformat 32 stk.
Antall rør [stk.] 43
Avstand mellom lamellene [mm] 1.1 mm
Bruksområde Kjøling
Luftkondisjonering
China RoHS compliance Yes
Delenummer DF0131
Designtrykk [MPa] 4.5 MPa
Designtrykk [psig] 653 psig
Emballasjeformat Industripakning
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flowretning Enkelt-strømning
Godkjenning EAC
UL
PED
Godkjenning, filnavn SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Husmateriale Aluminium
Identisk produkt 021U0082
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntakskoblingstype LODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm] 7.94 mm
Inntaksstørrelse [tommer] 5/16 in
Internt volum [cm3] 300 cm³
Internt volum [in3] 18.3 in³
Koblingsmateriale Kobber
Kuldemidler R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Maks. driftstrykk [bar] 45 bar
Maks. driftstrykk [psig] 653 psig
Materiale til monteringsstang ALUMINIUM
Nominell kap tilstand [IMP] Omgivelsestemp. = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Underkjøling = 9 °F
Lufthastighet = 591 ft/min
Nominell kap tilstander [IMP] Omgivelsestemp. = 35 °C
Delta t = 12 °C
Underkjøling = 5 °C
Lufthastighet = 3 m/s
Nominell kapasitet R410A [kW] 4.9 kW
Nominell kapasitet R410A [TR] 1.39 TR
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [maks.] 72 °C
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [maks.] 162 °F
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [min.] -40 °F
Product Name Description Mikrokanal-varmeveksler
Produktgruppe Heat exchangers
Produkttilbehør Nei
Servicebar Nei
Spoledybde [mm] 16 mm
Spoledybde [tom] 0.63 in
Spolehøyde [mm] 432.3 mm
Spolehøyde [tom] 17.02 in
Spolelengde [mm] 462 mm
Spolelengde [tom] 18.19 in
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Temperaturområde [°C] [Maks.] 121 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 250 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Type MCHE D1200-C
Typedesign D1200-C
UK RoHS compliance Yes
Utløpskoblingstype LODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm] 7.94 mm
Utløpsstørrelse [tommer] 5/16 in
Væskegruppe 1
2

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality