Seglassokkel, SGR, 3/4 tomme, NPT
014-0005
Maks. driftstrykk [bar]: 35.0, Fuktindikator: Ingen indikator, Koblingstype: NPT, Koblingsstørrelse: 3/4 tomme
Maks. driftstrykk [bar]: 35.0, Fuktindikator: Ingen indikator, Koblingstype: NPT, Koblingsstørrelse: 3/4 tomme
Bruttovekt | 0.094 Kg |
Nettovekt | 0.084 Kg |
Volume | 0.084 Liter |
EAN | 5702422052784 |
Bruttovekt | 0.094 Kg |
Nettovekt | 0.084 Kg |
Volume | 0.084 Liter |
EAN | 5702422052784 |
Antall per emballasjeformat | 19 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flytende kule [stk] | 1 stk. |
Fuktindikator | Ingen indikator |
Husmateriale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kjølemidler uten olje |
R134a R513A |
Koblingsmateriale | Messing |
Koblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Koblingsstørrelse | 3/4 tomme |
Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
Koblingstype | NPT |
Kuldemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) |
Maks. driftstrykk [bar] | 35 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Seglassokkel |
Produktgruppe | Sight glasses |
Produkttilbehør | Nei |
SCIP dossier nr. | 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f |
Servicebar | Nei |
Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Type | SGR |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antall per emballasjeformat | 19 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flytende kule [stk] | 1 stk. |
Fuktindikator | Ingen indikator |
Husmateriale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kjølemidler uten olje |
R134a R513A |
Koblingsmateriale | Messing |
Koblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Koblingsstørrelse | 3/4 tomme |
Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
Koblingstype | NPT |
Kuldemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) |
Maks. driftstrykk [bar] | 35 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Seglassokkel |
Produktgruppe | Sight glasses |
Produkttilbehør | Nei |
SCIP dossier nr. | 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f |
Servicebar | Nei |
Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Type | SGR |
UK RoHS compliance | Out of scope |