Kjølemedium-fordeler, RD42
Kjølemedium-fordeler, RD42

069G102812

Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Inntaksstørrelse [tommer]: 1/2 IN, Maks. driftstrykk [bar]: 48.0, Antall hull: 12, Utløpsstørrelse [tommer]: 3/16 IN

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.23 kg
Nettovekt 0.22 kg
EAN 5702422032496

 

Antall hull 12 pc
Antall per emballasjeformat 15 pc
Dysestørrelse [mm] 6 mm
Emballasjeformat Industripakning
Husstørrelse 42
Inntakskoblingstype LODDING, ODM
Inntaksstørrelse [tommer] 1/2 IN
Maks. driftstrykk [bar] 48 bar
Maks. driftstrykk [psig] 700 psig
Produktbeskrivelse Kjølemedium-fordeler
Produktets familienavn Distributør
Produktgruppe Kjølemiddelfordelere
Produktnavn Kjølemedium-fordeler
Type RD42
Type designation RD42-H06-H12
Utløpsstørrelse [tommer] 3/16 IN

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality