Kjølemedium-fordeler, RD21
Kjølemedium-fordeler, RD21

069G000702

Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Inntaksstørrelse [tommer]: 1/2 IN, Maks. driftstrykk [bar]: 48.0, Antall hull: 2, Utløpsstørrelse [tommer]: 1/4 IN

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.05 kg
Nettovekt 0.05 kg
EAN 5702422014959

 

Antall hull 2 pc
Antall per emballasjeformat 24 pc
Dysestørrelse [mm] 5 mm
Emballasjeformat Industripakning
Husstørrelse 21
Inntakskoblingstype LODDING, ODM
Inntaksstørrelse [tommer] 1/2 IN
Maks. driftstrykk [bar] 48 bar
Maks. driftstrykk [psig] 700 psig
Produktbeskrivelse Kjølemedium-fordeler
Produktets familienavn Distributør
Produktgruppe Kjølemiddelfordelere
Produktnavn Kjølemedium-fordeler
Type RD21
Type designation RD21-H05-J02
Utløpsstørrelse [tommer] 1/4 IN

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality