Viser 21 produkt (er)
Brukt til produkt: Motorer, Funksjon: Overbelastnings- og kortslutningsbesk., Brytekap. Ics, 380-415 V: 50, Maks. last, AC-3 [kW]: 0.75
Brukt til produkt: Motorer, Funksjon: Overbelastnings- og kortslutningsbesk., Brytekap. Ics, 380-415 V: 30, Maks. last, AC-3 [kW]: 1.50
Brukt til produkt: Motorer, Funksjon: Overbelastnings- og kortslutningsbesk., Brytekap. Ics, 380-415 V: 20, Maks. last, AC-3 [kW]: 2.50
Brukt til produkt: Motorer, Funksjon: Overbelastnings- og kortslutningsbesk., Brytekap. Ics, 380-415 V: 8, Maks. last, AC-3 [kW]: 5.50
Brukt til produkt: Motorer, Funksjon: Overbelastnings- og kortslutningsbesk., Brytekap. Ics, 380-415 V: 6, Maks. last, AC-3 [kW]: 7.50