Kontaktor, CI 6
Kontaktor, CI 6

037H001538

Hovedkontakter: 3, AC-1 last Ite, åpen: 20.0, Spole V, 50 Hz: 415, Spole V @ 60 Hz: 500

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.29 kg
Nettovekt 0.28 kg
EAN 5702423053049

 

AC-1 last Ite, åpen 20 A
AC-1 last Ithe, kabinett 16 A
AC-3 last 220-240 V 1.5 kW
AC-3 last 380-690 V 2.2 kW
AC-3 last dvs. 6 A
Antall per emballasjeformat 30 pc
Emballasjeformat Multipakk
Godkjenning CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Hovedkontakter 3
Identisk produkt 037H401538
Maks. ekstra hjelpekontakter 4
Produktbeskrivelse Kontaktor
Produktgruppe Kontaktorer og motorstartere
Produktnavn Kontaktor
Spole V @ 60 Hz 500 V
Spole V, 50 Hz 415 V
Type CI 6
UL godkjenningsfilnavn E63581

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality