Motorstarter, CIM 12
Motorstarter, CIM 12

047B403131

EL: 4127116

Maks. last, AC-3 [A]: 12.0, Spolespenning @ 50 Hz [Maks.]: 230, Spolespenning @ 50 Hz [min.]: 220

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.71 kg
Nettovekt 0.68 kg
EAN 5702423046140

 

AC-3 last 380-690 V 5.5 kW
Antall per emballasjeformat 6 pc
Emballasjeformat Multipakk
Godkjenning CE
EAC
Maks. last, AC-3 [A] 12 A
Produktbeskrivelse Motorstarter
Produktgruppe Kontaktorer og motorstartere
Produktnavn Motorstarter
Spolespenning @ 50 Hz [Maks.] 230 V
Spolespenning @ 50 Hz [min.] 220 V
Styrespenning 50 Hz [V] [maks.] 230 V
Styrespenning 50 Hz [V] [min.] 220 V
Trykknapper STOPP/RESET
Type CIM 12

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality