Scroll compressor, PSH019A4CLD

120H0931

Refrigerants: R410A, Segment usage: Heating, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Produktdetaljer

Bruttovekt 62.38 Kg
Nettovekt 58.5 Kg
Volume 0.23 Cubic.mtr
EAN 5702424539887

 

Antall starter per time [Maks] 12
Brand technique Spiralkompressor
China RoHS compliance Out of scope
Description PSH019-4
Diameter [mm] 245 mm
Ekonomiser Nei
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Fabrikk HP [bar] 0 bar
Fabrikk LP [bar] 0 bar
Family PSH
Farge Blå
Fase 3
Fitting standard ODF
Frekvens [Hz] 50/60
Gauge port HPv Ingen
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Gjenget
Glassmoment [Nm] 50 N-m
Godkjenning CE
UL
UKCA
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 400 V
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 460 V
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 440 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 506 V
Høytrykkside TS maks. 150 °C
Høytrykkside TS min. -35 °C
Høyttrykkside volum 0.7 L
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelnippel)
Kapasitetskontroll Fast hastighet
Kjølevæskelading [kg][Maks] 5.9 kg
Koblingstype Lodde
Kompressor strømtilførsel [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurasjonskode Enkel
Kuldemidler R410A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 380 V
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 460 V
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 340 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 414 V
Lavtrykkside TS maks. 55 °C
Lavtrykkside TS min. -35 °C
Lavttrykkside volum 11.7 L
LRA 98 A
Maksimum driftsstrøm [MOC] 19 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 20 A
Model number PSH019A4CLD
Moment jord [Nm] 2 N-m
Momentstrøm [Nm] 3 N-m
Monteringsmoment [Nm] 0 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastningsbeskyttelse
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil equalization 1-3/4'' Rotolock
Oil type POE
Oljelading [L] 3 L
Oljereferanse 160SZ
Pakkeantall 1
Pakkebredde [mm] 370 mm
Pakkehøyde [mm] 596 mm
Pakkelengde [mm] 470 mm
Pakningsvekt [Kg] 60 kg
Power connections Skrue 4,8 mm
Product Name Description Scroll compressor PSH
Produktgruppe Hermetic compressors
RLA 14.3 A
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] 2900 rpm
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] 3500 rpm
SCIP dossier nr. d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
Segmentbruk Varme
Shipped instructions Installasjonsinstruksjoner
Shipped module utløpstemperatursensor
væskeinjeksjonsventil
Betjening styresystem (OCS) montert i koblingsboks
overflate sumpvarmer
Shipped mounting Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver
Shipped oil Første oljelading
Slagvolum [cm3] 88.4 cm³
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material -
Sugekoblingens rørstørrelse [in] 1 1/8 in
Sugekoblingens størrelse [in] 1 1/8 in
Suging tilkoblingshøyde [mm] 299 mm
Tegningsnummer 8560052a
Teknologi Spiral
Test dif [bar] [Maks] 37 bar
Test HP [bar] [Maks] 48.7 bar
Test LP [bar] [Maks] 33.3 bar
Totalhøyde [mm] 558 mm
Type PSH019
UK RoHS compliance Out of scope
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] 7/8 in
Utløpskoblingens størrelse [in] 7/8 in
Utløpskoblingshøyde [mm] 524 mm
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] 1,47 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality