Stempelkompressor, Inverter, VTZ215AGNR1A
120B0006
Kuldemedium: R134a; R404A; R407C, Segmentbruk: Luftkondisjonering; Kjøling LT; Kjøling MT, Kompressor strømtilførsel [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60
Kuldemedium: R134a; R404A; R407C, Segmentbruk: Luftkondisjonering; Kjøling LT; Kjøling MT, Kompressor strømtilførsel [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60
Bruttovekt | 72 kg |
Nettovekt | 68 kg |
EAN | 5702428666121 |
Bruttovekt | 72 kg |
Nettovekt | 68 kg |
EAN | 5702428666121 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Beskrivelse | VTZ215-G |
Brand technique | Stempelkompressor |
Diameter [mm] | 352 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Fabrikk HP [bar] | 25 bar |
Fabrikk LP [bar] | 25 bar |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 30 - 90 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Genereringskode | A |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 Nm |
Godkjenningsstandard |
CE-sertifisert UL-sertifisert når tilkoblet frekvensomformer |
GP LP moment [Nm] | 15 Nm |
High side max pressure (Ps) | 29.4 bar |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 1.2 L |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 480 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 480 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 480 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 480 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Inverter |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 10 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V/Ph/Hz] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemedium |
R134a R404A R407C |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 380 V |
Low side max pressure (Ps) | 22.6 bar |
Low Side TS Max | 50 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 31 L |
LRA | 197 A |
MMT | 51 A |
Modellnummer | VTZ215AGNR1A |
Moment jord [Nm] | 4 Nm |
Momentstrøm [Nm] | 3 Nm |
Monteringsmoment [Nm] | 50 Nm |
Motorbeskyttelse | Motorbeskyttelse fra frekvensomformer |
Nominell kjølekapasitet ved 50 Hz | 9.8 kW |
Nominell kjølekapasitet ved 60 Hz | 29 kW |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Oljelading [L] | 3.9 L |
Oljereferanse | 160PZ |
Oljeutligningsmoment [Nm] | 30 Nm |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 395 mm |
Pakkehøyde [mm] | 600 mm |
Pakkelengde [mm] | 485 mm |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Relief valve | 30 bar/8 bar |
RLA | 40.8 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 0 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 0 rpm |
Segmentbruk |
Luftkondisjonering Kjøling LT Kjøling MT |
Shipped fittings | Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 215.44 cm³ |
Sugekoblingens monteringsmoment [Nm] | 110 Nm |
Sugekoblingens mufferørstørrelse [in] | 1 1/8 in |
Sugekoblingens rotolåsstørrelse [in] | 1 3/4 in |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1 1/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 3/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 233 mm |
Sylinder | 4 |
Technology | Stempelfunksjon |
Tegningsnummer | 8504018a |
Test dif [bar] [Maks] | 30 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 30 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 25 bar |
Tilpasningsbemerkning | (leveres kun som rotolock-versjon) |
Totalhøyde [mm] | 518 mm |
Type | VTZ |
Typedesign | Compressor |
Utløpskoblingens monteringsmoment [Nm] | 90 Nm |
Utløpskoblingens mufferørstørrelse [in] | 3/4 in |
Utløpskoblingens rotolock-størrelse [in] | 1 1/4 in |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 125 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.47 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Beskrivelse | VTZ215-G |
Brand technique | Stempelkompressor |
Diameter [mm] | 352 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Fabrikk HP [bar] | 25 bar |
Fabrikk LP [bar] | 25 bar |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 30 - 90 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Genereringskode | A |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 Nm |
Godkjenningsstandard |
CE-sertifisert UL-sertifisert når tilkoblet frekvensomformer |
GP LP moment [Nm] | 15 Nm |
High side max pressure (Ps) | 29.4 bar |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 1.2 L |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 480 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 480 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 480 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 480 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Inverter |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 10 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V/Ph/Hz] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemedium |
R134a R404A R407C |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 380 V |
Low side max pressure (Ps) | 22.6 bar |
Low Side TS Max | 50 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 31 L |
LRA | 197 A |
MMT | 51 A |
Modellnummer | VTZ215AGNR1A |
Moment jord [Nm] | 4 Nm |
Momentstrøm [Nm] | 3 Nm |
Monteringsmoment [Nm] | 50 Nm |
Motorbeskyttelse | Motorbeskyttelse fra frekvensomformer |
Nominell kjølekapasitet ved 50 Hz | 9.8 kW |
Nominell kjølekapasitet ved 60 Hz | 29 kW |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Oljelading [L] | 3.9 L |
Oljereferanse | 160PZ |
Oljeutligningsmoment [Nm] | 30 Nm |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 395 mm |
Pakkehøyde [mm] | 600 mm |
Pakkelengde [mm] | 485 mm |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Relief valve | 30 bar/8 bar |
RLA | 40.8 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 0 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 0 rpm |
Segmentbruk |
Luftkondisjonering Kjøling LT Kjøling MT |
Shipped fittings | Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 215.44 cm³ |
Sugekoblingens monteringsmoment [Nm] | 110 Nm |
Sugekoblingens mufferørstørrelse [in] | 1 1/8 in |
Sugekoblingens rotolåsstørrelse [in] | 1 3/4 in |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1 1/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 3/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 233 mm |
Sylinder | 4 |
Technology | Stempelfunksjon |
Tegningsnummer | 8504018a |
Test dif [bar] [Maks] | 30 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 30 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 25 bar |
Tilpasningsbemerkning | (leveres kun som rotolock-versjon) |
Totalhøyde [mm] | 518 mm |
Type | VTZ |
Typedesign | Compressor |
Utløpskoblingens monteringsmoment [Nm] | 90 Nm |
Utløpskoblingens mufferørstørrelse [in] | 3/4 in |
Utløpskoblingens rotolock-størrelse [in] | 1 1/4 in |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 125 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.47 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |