Reciprocating compressor, VTZ121AJNR1B

120B0032

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/3/50-60, Packing format: Single pack

Produktdetaljer

Bruttovekt 44.5 Kg
Nettovekt 41 Kg
Volume 61.54 Liter
EAN 5702428666077

 

Antall starter per time [Maks] 12
Brand technique Stempelkompressor
China RoHS compliance Out of scope
Description VTZ121-J
Diameter [mm] 288 mm
Ekonomiser Nei
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Fabrikk HP [bar] 25 bar
Fabrikk LP [bar] 25 bar
Family VTZ
Farge Blå
Fase 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frekvens [Hz] 30 - 85
Gauge port HPv Ingen
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Gjenget
Glassmoment [Nm] 50 N-m
GP LP moment [Nm] 15 N-m
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 240 V
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 240 V
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 240 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 240 V
Høytrykkside TS maks. 150 °C
Høytrykkside TS min. -35 °C
Høyttrykkside volum 0.6 L
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelnippel)
Kapasitetskontroll Inverter
Kjølevæskelading [kg][Maks] 5 kg
Koblingstype Rotolock
Kompressor strømtilførsel [V] 220-240/3/50-60
Konfigurasjonskode Enkel
Kuldemidler R134a
R404A
R407C
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 200 V
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 200 V
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 200 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 200 V
Lavtrykkside TS maks. 50 °C
Lavtrykkside TS min. -35 °C
Lavttrykkside volum 16.5 L
LRA 160 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 64.4 A
Model number VTZ121AJNR1B
Moment jord [Nm] 4 N-m
Momentstrøm [Nm] 3 N-m
Monteringsmoment [Nm] 15 N-m
Motorbeskyttelse Motorbeskyttelse fra frekvensomformer
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
208-230/3/60
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Oljelading [L] 1.8 L
Oljereferanse 160PZ
Oljeutligningsmoment [Nm] 30 N-m
Pakkeantall 1
Pakkebredde [mm] 365 mm
Pakkehøyde [mm] 455 mm
Pakkelengde [mm] 395 mm
Power connections Skrue 4,8 mm
Product Name Description Reciprocating compressor VTZ
Produktgruppe Hermetic compressors
RLA 50 A
SCIP dossier nr. 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Segmentbruk Kjøling MT
Shipped fittings Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger
Shipped instructions Installasjonsinstruksjoner
Shipped mounting Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver
Shipped oil Første oljelading
Slagvolum [cm3] 120.94 cm³
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material -
Sugekoblingens rørstørrelse [in] 1 1/8 in
Sugekoblingens størrelse [in] 1 3/4 in
Suging tilkoblingshøyde [mm] 165 mm
Sylinder 2
Tegningsnummer 8502016a
Teknologi Stempelfunksjon
Test dif [bar] [Maks] 30 bar
Test HP [bar] [Maks] 30 bar
Test LP [bar] [Maks] 25 bar
Tilpasningsbemerkning (leveres kun som rotolock-versjon)
Totalhøyde [mm] 413 mm
Type VTZ121
UK RoHS compliance Out of scope
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] 3/4 in
Utløpskoblingens størrelse [in] 1 1/4 in
Utløpskoblingshøyde [mm] 74 mm
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] 0.156 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality