PTC STARTER 220V 25ohm type S-III 6,3mm
PTC STARTER 220V 25ohm type S-III 6,3mm

103N0011

PTC STARTER 220V 25ohm type S-III 6,3mm

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.03 kg
Nettovekt 0.03 kg
EAN 5702428586665

 

Beskrivelse PTC STARTER 220V 25ohm type S-III 6,3mm
Koblingsstørrelse [mm] 6.3 mm
Koblingsstørrelse [tommer] 1/4 in
Kompressormodell FR
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] 25 Ohm
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] 25 Ohm
Spenning [V] 230 V
Type PTC-starter
Typedesign PTC RSIR 6.3mm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality