Electrical component, Relay
103N0018
Dette produktet er utgått.
PTC STARTER 220V 25ohm type S-III 4,8mm
PTC STARTER 220V 25ohm type S-III 4,8mm
Bruttovekt | 0.032 Kg |
Nettovekt | 0.032 Kg |
Volume | 0.09 Liter |
EAN | 5702424680978 |
Bruttovekt | 0.032 Kg |
Nettovekt | 0.032 Kg |
Volume | 0.09 Liter |
EAN | 5702424680978 |
Brand technique | Reciprocating accessories |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | PTC STARTER 220V 25ohm type S-III 4,8mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Electrical component |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingsstørrelse [mm] | 5 mm |
Koblingsstørrelse [tommer] | 3/16 in |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 25 |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 25 |
Product Name Description | Electrical component |
Produktgruppe | Reciprocating accessories |
Spenning [V] | 230 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | Relay |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Brand technique | Reciprocating accessories |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | PTC STARTER 220V 25ohm type S-III 4,8mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Electrical component |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingsstørrelse [mm] | 5 mm |
Koblingsstørrelse [tommer] | 3/16 in |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] | 25 |
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] | 25 |
Product Name Description | Electrical component |
Produktgruppe | Reciprocating accessories |
Spenning [V] | 230 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | Relay |
UK RoHS compliance | Out of scope |