Electrical component, Run capacitor
117-7117
Dette produktet er utgått.
RUN CAPACITOR
RUN CAPACITOR
Bruttovekt | 0.055 Kg |
Nettovekt | 0.055 Kg |
Volume | 0.085 Liter |
EAN | 5702424679859 |
Bruttovekt | 0.055 Kg |
Nettovekt | 0.055 Kg |
Volume | 0.085 Liter |
EAN | 5702424679859 |
Brand technique | Reciprocating accessories |
Description | RUN CAPACITOR |
Family | Electrical component |
Godkjenning | VDE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitet på kondensator A | 4 µF |
Koblingsstørrelse [mm] | 6 mm |
Koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Product Name Description | Electrical component |
Produktgruppe | Reciprocating accessories |
Spenning på kondensator A [V] | 320 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | Run capacitor |
Brand technique | Reciprocating accessories |
Description | RUN CAPACITOR |
Family | Electrical component |
Godkjenning | VDE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitet på kondensator A | 4 µF |
Koblingsstørrelse [mm] | 6 mm |
Koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Product Name Description | Electrical component |
Produktgruppe | Reciprocating accessories |
Spenning på kondensator A [V] | 320 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | Run capacitor |