Electrical component, Run capacitor
117-7112
Dette produktet er utgått.
RUN CAPACITOR - "10UF;430V
RUN CAPACITOR - "10UF;430V
Bruttovekt | 0.076 Kg |
Nettovekt | 0.076 Kg |
Volume | 0.143 Liter |
EAN | 5702428802185 |
Bruttovekt | 0.076 Kg |
Nettovekt | 0.076 Kg |
Volume | 0.143 Liter |
EAN | 5702428802185 |
Brand technique | Reciprocating accessories |
Description | RUN CAPACITOR - "10UF;430V |
Family | Electrical component |
Godkjenning | VDE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitet på kondensator A | 10 µF |
Koblingsstørrelse [mm] | 6 mm |
Koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Product Name Description | Electrical component |
Produktgruppe | Reciprocating accessories |
Spenning på kondensator A [V] | 430 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | Run capacitor |
Brand technique | Reciprocating accessories |
Description | RUN CAPACITOR - "10UF;430V |
Family | Electrical component |
Godkjenning | VDE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitet på kondensator A | 10 µF |
Koblingsstørrelse [mm] | 6 mm |
Koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Product Name Description | Electrical component |
Produktgruppe | Reciprocating accessories |
Spenning på kondensator A [V] | 430 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | Run capacitor |