Reciprocating compressor, NTZ096A4LR1B

120F0234

Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Produktdetaljer

Bruttovekt 37.67 Kg
Nettovekt 35.18 Kg
Volume 61.54 Liter
EAN 5702428521185

 

Antall starter per time [Maks] 12
Brand technique Stempelkompressor
China RoHS compliance Out of scope
Description NTZ096-4B
Diameter [mm] 288 mm
Ekonomiser Nei
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Fabrikk HP [bar] 25 bar
Fabrikk LP [bar] 25 bar
Family NTZ
Farge Blå
Fase 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frekvens [Hz] 50
Gauge port HPv Ingen
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Gjenget
Glassmoment [Nm] 50 N-m
Godkjenning CE
UKCA
GP LP moment [Nm] 15 N-m
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 400 V
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 440 V
Høytrykkside TS maks. 150 °C
Høytrykkside TS min. -35 °C
Høyttrykkside volum 0.6 L
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP55 (med kabelnippel)
Kapasitetskontroll Fast hastighet
Kjølevæskelading [kg][Maks] 5 kg
Koblingstype Rotolock
Kompressor strømtilførsel [V] 400/3/50 460/3/60
Konfigurasjonskode Enkel
Kuldemidler R404A
R452A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 380 V
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 340 V
Lavtrykkside TS maks. 50 °C
Lavtrykkside TS min. -35 °C
Lavttrykkside volum 16.5 L
LRA 32 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 10.1 A
Model number NTZ096A4LR1B
Moment jord [Nm] 3 N-m
Momentstrøm [Nm] 3 N-m
Monteringsmoment [Nm] 15 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastningsbeskyttelse
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Oljelading [L] 1.8 L
Oljereferanse 175PZ
Oljeutligningsmoment [Nm] 30 N-m
Pakkeantall 1
Pakkebredde [mm] 375 mm
Pakkehøyde [mm] 450 mm
Pakkelengde [mm] 385 mm
Power connections Spade
Product Name Description Reciprocating compressor NTZ
Produktgruppe Hermetic compressors
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] 2900 rpm
SCIP dossier nr. 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Segmentbruk Kjøling LT
Shipped fittings Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger
Shipped instructions Installasjonsinstruksjoner
Shipped mounting Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver
Shipped oil Første oljelading
Slagvolum [cm3] 96 cm³
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material -
Sugekoblingens rørstørrelse [in] 7/8 in
Sugekoblingens størrelse [in] 1 3/4 in
Suging tilkoblingshøyde [mm] 265 mm
Sylinder 2
Tegningsnummer 8502012g
Teknologi Stempelfunksjon
Test dif [bar] [Maks] 30 bar
Test HP [bar] [Maks] 30 bar
Test LP [bar] [Maks] 25 bar
Tilpasningsbemerkning (leveres kun som rotolock-versjon)
Totalhøyde [mm] 413 mm
Type NTZ096
UK RoHS compliance Out of scope
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] 3/4 in
Utløpskoblingens størrelse [in] 1 1/4 in
Utløpskoblingshøyde [mm] 74 mm
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] 5.03 Ohm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality