Reciprocating compressor, NTZ068A5LR1B

120F0232

Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack

Produktdetaljer

Bruttovekt 25.576 Kg
Nettovekt 25 Kg
Volume 37.73 Liter
EAN 5702428665681

 

Antall starter per time [Maks] 12
Brand technique Stempelkompressor
China RoHS compliance Out of scope
Description NTZ068-5B
Diameter [mm] 224 mm
Ekonomiser Nei
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Fabrikk HP [bar] 25 bar
Fabrikk LP [bar] 25 bar
Family NTZ
Farge Blå
Fase 1
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frekvens [Hz] 50
Gauge port HPv Ingen
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Gjenget
Glassmoment [Nm] 50 N-m
Godkjenning CCC
CE
UL
UKCA
GP LP moment [Nm] 15 N-m
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 240 V
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 264 V
Høytrykkside TS maks. 150 °C
Høytrykkside TS min. -35 °C
Høyttrykkside volum 0.3 L
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP55 (med kabelnippel)
Kapasitet på kondensator A 20 µF
Kapasitet på kondensator B 100 µF
Kapasitet på kondensator C 10 µF
Kapasitetskontroll Fast hastighet
Kjølevæskelading [kg][Maks] 2.5 kg
Koblingstype Rotolock
Kompressor strømtilførsel [V] 220-240/1/50
Konfigurasjonskode Enkel
Kuldemidler R404A
R452A
R454C
R455A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 220 V
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 198 V
Lavtrykkside TS maks. 50 °C
Lavtrykkside TS min. -35 °C
Lavttrykkside volum 7.5 L
LRA 53 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22 bar
MCC 17 A
Model number NTZ068A5LR1B
Moment jord [Nm] 3 N-m
Momentstrøm [Nm] 3 N-m
Monteringsmoment [Nm] 15 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastningsbeskyttelse
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer [Ohm] 3.26
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm 1.07
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50 208-230/1/60
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Oljelading [L] 0.95 L
Oljereferanse 175PZ
Oljeutligningsmoment [Nm] 30 N-m
Pakkeantall 1
Pakkebredde [mm] 285 mm
Pakkehøyde [mm] 370 mm
Pakkelengde [mm] 385 mm
Power connections Spade
Product Name Description Reciprocating compressor NTZ
Produktgruppe Hermetic compressors
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] 2900 rpm
SCIP dossier nr. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segmentbruk Kjøling LT
Shipped fittings Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger
Shipped instructions Installasjonsinstruksjoner
Shipped mounting Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver
Shipped oil Første oljelading
Slagvolum [cm3] 68 cm³
Spenning på kondensator A [V] 440 V
Spenning på kondensator B [V] 330 V
Spenning på kondensator C [V] 440 V
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material -
Sugekoblingens rørstørrelse [in] 5/8 in
Sugekoblingens størrelse [in] 1 1/4 in
Suging tilkoblingshøyde [mm] 263 mm
Sylinder 1
Tegningsnummer 8501026f
Teknologi Stempelfunksjon
Test dif [bar] [Maks] 30 bar
Test HP [bar] [Maks] 30 bar
Test LP [bar] [Maks] 25 bar
Tilpasningsbemerkning (leveres kun som rotolock-versjon)
Totalhøyde [mm] 333 mm
Type NTZ068
UK RoHS compliance Out of scope
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] 1/2 in
Utløpskoblingens størrelse [in] 1 in
Utløpskoblingshøyde [mm] 68 mm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality