Reciprocating compressor, MT125HU4DVE

MT125-4VI

Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Produktdetaljer

Bruttovekt 70.5 Kg
Nettovekt 68 Kg
Volume 100.75 Liter
EAN 5702428839907

 

Antall starter per time [Maks] 12
Brand technique Stempelkompressor
China RoHS compliance Out of scope
Description MT125-4
Diameter [mm] 352 mm
Ekonomiser Nei
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Fabrikk HP [bar] 25 bar
Fabrikk LP [bar] 25 bar
Family MT
Farge Blå
Fase 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frekvens [Hz] 50/60
Gauge port HPv Ingen
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Gjenget
Glassmoment [Nm] 50 N-m
Godkjenning CE
UL
UKCA
GP LP moment [Nm] 15 N-m
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 400 V
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 460 V
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 460 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 506 V
Høytrykkside TS maks. 150 °C
Høytrykkside TS min. -35 °C
Høyttrykkside volum 1.2 L
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelnippel)
Kapasitetskontroll Fast hastighet
Kjølevæskelading [kg][Maks] 10 kg
Koblingstype Rotolock
Kompressor strømtilførsel [V] 400/3/50 460/3/60
Konfigurasjonskode Enkel
Kuldemidler R22
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 380 V
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 460 V
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 340 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 414 V
Lavtrykkside TS maks. 50 °C
Lavtrykkside TS min. -35 °C
Lavttrykkside volum 31 L
LRA 105 A
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 27 A
Model number MT125HU4DVE
Moment jord [Nm] 3 N-m
Momentstrøm [Nm] 3 N-m
Monteringsmoment [Nm] 50 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastningsbeskyttelse
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Oljelading [L] 3.9 L
Oljereferanse 160P
Oljeutligningsmoment [Nm] 30 N-m
Pakkeantall 1
Pakkebredde [mm] 400 mm
Pakkehøyde [mm] 720 mm
Pakkelengde [mm] 570 mm
Pakningsvekt [Kg] 71 kg
Power connections Skruekoblinger 10-32 UNF x 9.5
Product Name Description Reciprocating compressor MT
Produktgruppe Hermetic compressors
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] 2900 rpm
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] 3500 rpm
SCIP dossier nr. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Segmentbruk Kjøling MT
Shipped fittings Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger
Shipped instructions Installasjonsinstruksjoner
Shipped mounting Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver
Shipped oil Første oljelading
Slagvolum [cm3] 215.44 cm³
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material -
Sugekoblingens rørstørrelse [in] 1 1/8 in
Sugekoblingens størrelse [in] 1 3/4 in
Suging tilkoblingshøyde [mm] 233 mm
Sylinder 4
Tegningsnummer 8504010f
Teknologi Stempelfunksjon
Test dif [bar] [Maks] 30 bar
Test HP [bar] [Maks] 30 bar
Test LP [bar] [Maks] 25 bar
Tilpasningsbemerkning (leveres kun som rotolock-versjon)
Totalhøyde [mm] 519 mm
Type MT125
UK RoHS compliance Out of scope
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] 3/4 in
Utløpskoblingens størrelse [in] 1 1/4 in
Utløpskoblingshøyde [mm] 125 mm
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] 1.45 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality