Reciprocating compressor, MT125HU3DVE
MT125-3VI
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 200-230/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 200-230/3/60, Packing format: Single pack
Bruttovekt | 70.75 Kg |
Nettovekt | 66.17 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428839914 |
Bruttovekt | 70.75 Kg |
Nettovekt | 66.17 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428839914 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Stempelkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MT125-3 |
Diameter [mm] | 352 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrikk HP [bar] | 25 bar |
Fabrikk LP [bar] | 25 bar |
Family | MT |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
GP LP moment [Nm] | 15 N-m |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 253 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 1.2 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 10 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V] | 200-230/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R22 |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 200 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 180 V |
Lavtrykkside TS maks. | 50 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 31 L |
LRA | 210 A |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 54 A |
Model number | MT125HU3DVE |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 50 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Oljelading [L] | 3.9 L |
Oljereferanse | 160P |
Oljeutligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 400 mm |
Pakkehøyde [mm] | 720 mm |
Pakkelengde [mm] | 570 mm |
Pakningsvekt [Kg] | 71 kg |
Power connections | Skruekoblinger 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segmentbruk | Kjøling MT |
Shipped fittings | Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 215.44 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1 1/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 3/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 233 mm |
Sylinder | 4 |
Tegningsnummer | 8504010f |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Test dif [bar] [Maks] | 30 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 30 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 25 bar |
Tilpasningsbemerkning | (leveres kun som rotolock-versjon) |
Totalhøyde [mm] | 519 mm |
Type | MT125 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 125 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.39 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Stempelkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MT125-3 |
Diameter [mm] | 352 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrikk HP [bar] | 25 bar |
Fabrikk LP [bar] | 25 bar |
Family | MT |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
GP LP moment [Nm] | 15 N-m |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 253 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 1.2 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 10 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V] | 200-230/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R22 |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 200 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 180 V |
Lavtrykkside TS maks. | 50 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 31 L |
LRA | 210 A |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 54 A |
Model number | MT125HU3DVE |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 50 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Oljelading [L] | 3.9 L |
Oljereferanse | 160P |
Oljeutligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 400 mm |
Pakkehøyde [mm] | 720 mm |
Pakkelengde [mm] | 570 mm |
Pakningsvekt [Kg] | 71 kg |
Power connections | Skruekoblinger 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segmentbruk | Kjøling MT |
Shipped fittings | Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped mounting | Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 215.44 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1 1/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 3/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 233 mm |
Sylinder | 4 |
Tegningsnummer | 8504010f |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Test dif [bar] [Maks] | 30 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 30 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 25 bar |
Tilpasningsbemerkning | (leveres kun som rotolock-versjon) |
Totalhøyde [mm] | 519 mm |
Type | MT125 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 125 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.39 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |