Elektronisk ventilstyring, EKE 400

080G5003

Elektronisk ventilstyring, Funksjon: Kjøling, varmgassavriming, Kommunikasjonstype: RS485; MODBUS, Produktfunksjoner: Summer; Sanntidsklokke

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.664 Kg
Nettovekt 0.461 Kg
Volume 2.867 Liter
EAN 5702428546188

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
Analoge innganger (AI) 8 stk.
Analoge inngangstyper Voltage or Current
Analoge utganger (AO) 4 stk.
Antall følerinnganger 8 stk.
Antall per emballasjeformat 12 stk.
Battery type or Name Lithium coin cell
Bruksområde Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
China RoHS compliance Out of scope
Digitale innganger (DI) 8 stk.
Digitale utganger (DO) 8 stk.
Display - alternativ På front. Valgfritt: MMIGRS2
Display foran Ja
Displaytype LED-grafikk
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballasjeformat Multipakk
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] 265 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.] 85 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funksjon Kjøling, varmgassavriming
Følertype Temperature sensor
Pressure sensor
Godkjenning CE
cURus
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Kapslingsgrad IP IP20
Koblingssett inkludert Ja
Kommunikasjonstype MODBUS
RS485
Monteringsmetode DIN-skinne
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Fordamper og romstyring
Produktfunksjoner Summer
Sanntidsklokke
Produktgruppe Electronic valve control
Produktspråk Kinesisk
Engelsk
Portugisisk
Spansk
Nederlandsk
Fransk
Tysk
Italiensk
Russisk
Japanese
Korean
Programmeringsverktøy CoolSelector
Sanntidsklokke Ja
Strømforbruk [VA] 20 VA
Summer JA
Temp. Sensorstøtte Pt 1000
Type EKE 400
UK RoHS compliance Out of scope
Utstyr Inkl. koblinger

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality