Vifehastighetsstyring

Viser 19 produkt (er)

061H3003

Vifehastighetsstyring, RGE

Fabrikkinnstilling [bar]: 16.00, Antall faser: 3, P-bånd maks. [Bar]: 4.0, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 28.00, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 8.00, Typedesign: RGE-Z3R4-7DS

061H3005

Vifehastighetsstyring, RGE

Fabrikkinnstilling [bar]: 19.00, Antall faser: 1, P-bånd maks. [Bar]: 4.0, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 28.00, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 8.00, Typedesign: RGE-Z1N4-7DS

061H3006

Vifehastighetsstyring, RGE

Fabrikkinnstilling [bar]: 16.00, Antall faser: 3, P-bånd maks. [Bar]: 4.0, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 28.00, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 8.00, Typedesign: RGE-X3R4-7DS

061H3008

Vifehastighetsstyring, RGE

Fabrikkinnstilling [bar]: 19.00, Antall faser: 1, P-bånd maks. [Bar]: 4.0, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 28.00, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 8.00, Typedesign: RGE-Z1P4-7DS

061H3009

Vifehastighetsstyring, RGE

Fabrikkinnstilling [bar]: 19.00, Antall faser: 1, P-bånd maks. [Bar]: 4.0, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 28.00, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 8.00, Typedesign: RGE-Z1Q4-7DS

061H3013

Vifehastighetsstyring, RGE

Fabrikkinnstilling [bar]: 19.00, Antall faser: 1, P-bånd maks. [Bar]: 4.0, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 28.00, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 8.00, Typedesign: RGE-Z1N4-5H

061H3021

Vifehastighetsstyring, RGE

Fabrikkinnstilling [bar]: 32.00, Antall faser: 1, P-bånd maks. [Bar]: 8.0, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 39.00, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 16.00, Typedesign: RGE-Z1N6-7DS

061H3022

Vifehastighetsstyring, RGE

Fabrikkinnstilling [bar]: 32.00, Antall faser: 1, P-bånd maks. [Bar]: 8.0, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 39.00, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 16.00, Typedesign: RGE-Z1P6-7DS

061H3023

Vifehastighetsstyring, RGE

Fabrikkinnstilling [bar]: 32.00, Antall faser: 1, P-bånd maks. [Bar]: 8.0, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 39.00, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 16.00, Typedesign: RGE-Z1Q6-7DS

061H3028

Vifehastighetsstyring, RGE

Fabrikkinnstilling [bar]: 16.00, Antall faser: 3, P-bånd maks. [Bar]: 8.0, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 39.00, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 16.00, Typedesign: RGE-X3R6-7DS

Vis: