Vifehastighetsstyring, RGE
061H3009
Fabrikkinnstilling [bar]: 19.00, Antall faser: 1, P-bånd maks. [Bar]: 4.0, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 28.00, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 8.00, Typedesign: RGE-Z1Q4-7DS
Fabrikkinnstilling [bar]: 19.00, Antall faser: 1, P-bånd maks. [Bar]: 4.0, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 28.00, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 8.00, Typedesign: RGE-Z1Q4-7DS
Bruttovekt | 0.666 Kg |
Nettovekt | 0.58 Kg |
Volume | 1.648 Liter |
EAN | 5702428275781 |
Bruttovekt | 0.666 Kg |
Nettovekt | 0.58 Kg |
Volume | 1.648 Liter |
EAN | 5702428275781 |
Antall faser | 1 |
Antall klemmer [stk] | 4 stk. |
Antall per emballasjeformat | 16 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabrikkinnstilling [bar] | 19 bar |
Fabrikkinnstilling [psig] | 276 psig |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 200 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkjenning |
CE UKCA |
Hus | STENGT |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrørlengde [mm] | 900 mm |
Kapillarrørlengde [tommer] | 35.4 in |
Kapslingsgrad IP | IP54 |
Kuldemidler |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R513A |
Maks. driftstrykk [bar] | 47 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 681 psig |
Maks. strømutgang/fase [A] | 8 A |
Min. hastighetsinnstilling [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 131 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
P-bånd maks. [Bar] | 4 bar |
P-bånd maks. [Psi] | 58 psi |
Product Name Description | Vifehastighetsstyring |
Produktgruppe | Electronic controllers |
Produkttilbehør | Nei |
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 28 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 8 bar |
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks] | 2.8 MPa |
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.] | 0.8 MPa |
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 406 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 116 psig |
Servicebar | Nei |
Sprengtrykk [bar] | 131 bar |
Sprengtrykk [psig] | 1900 psig |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Trykkinntak innv./utv. | Intern |
Trykkinntak kobl. std. | DIN 8906 |
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/4 |
Trykkinntak kobl. type | Flare |
Trykkoblingsmerknader | med Schrader |
Type | RGE |
Typedesign | RGE-Z1Q4-7DS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antall faser | 1 |
Antall klemmer [stk] | 4 stk. |
Antall per emballasjeformat | 16 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabrikkinnstilling [bar] | 19 bar |
Fabrikkinnstilling [psig] | 276 psig |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 200 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkjenning |
CE UKCA |
Hus | STENGT |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrørlengde [mm] | 900 mm |
Kapillarrørlengde [tommer] | 35.4 in |
Kapslingsgrad IP | IP54 |
Kuldemidler |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R513A |
Maks. driftstrykk [bar] | 47 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 681 psig |
Maks. strømutgang/fase [A] | 8 A |
Min. hastighetsinnstilling [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 131 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
P-bånd maks. [Bar] | 4 bar |
P-bånd maks. [Psi] | 58 psi |
Product Name Description | Vifehastighetsstyring |
Produktgruppe | Electronic controllers |
Produkttilbehør | Nei |
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 28 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 8 bar |
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks] | 2.8 MPa |
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.] | 0.8 MPa |
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 406 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 116 psig |
Servicebar | Nei |
Sprengtrykk [bar] | 131 bar |
Sprengtrykk [psig] | 1900 psig |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Trykkinntak innv./utv. | Intern |
Trykkinntak kobl. std. | DIN 8906 |
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/4 |
Trykkinntak kobl. type | Flare |
Trykkoblingsmerknader | med Schrader |
Type | RGE |
Typedesign | RGE-Z1Q4-7DS |
UK RoHS compliance | Out of scope |