Viser 10 produkt (er)
Overopphetings-kontroller, EKE 1A
Digitale innganger (DI): 3, Analoge innganger (AI): 2, Trykksensorstøtte: Ratiometric 0,5 – 4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antall temperatursensorer: 1, Antall trykksensorer: 1
Overopphetings-kontroller, EKE 1B
Digitale innganger (DI): 2, Analoge innganger (AI): 2, Trykksensorstøtte: Ratiometric 0,5 – 4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antall temperatursensorer: 2, Antall trykksensorer: 1
Overopphetings-kontroller, EKE 1D
Digitale innganger (DI): 2, Analoge innganger (AI): 2, Trykksensorstøtte: Ratiometric 0,5 – 4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antall temperatursensorer: 2, Antall trykksensorer: 1, Kommunikasjonstype: CANBUS
Overopphetings-kontroller, EKE 1C
Digitale innganger (DI): 2, Analoge innganger (AI): 2, Trykksensorstøtte: Ratiometric 0,5 – 4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antall trykksensorer: 3, Kommunikasjonstype: CANBUS
Reservestrømmodul, EKE 2U
Forsyningsspenning [V] AC: 24, Forsyningsspenning [V] DC: 24, Godkjenning: UL; RoHS; CE, Maks. strømutgang/fase [A]: 2, Brukt til produkt: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Emballasjeformat: Multipakk