Væskenivåbrytere

Viser 11 produkt (er)

Væskenivåbryter, RT280A

Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT (NZ) SPDT, Temperaturområde [°C] [Min.]: -50, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 10, Følertype: Varmefølerelement

Væskenivåbryter, RT281A

Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Temperaturområde [°C] [Min.]: -30, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 20, Følertype: Varmefølerelement

Væskenivåbryter, LLS 4000

Koblingstype: G, Godkjenning: CE; FCC, Temperaturområde [°C] [Min.]: -50, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 120, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Forsyningsspenning [V] DC: 24.00

Væskenivåbryter, LLS 4000

Koblingstype: G, Godkjenning: CE; FCC; SIL2, Temperaturområde [°C] [Min.]: -50, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 120, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Forsyningsspenning [V] DC: 24.00

Væskenivåbryter, LLS 4000U

Koblingstype: NPT, Godkjenning: CE; FCC, Temperaturområde [°C] [Min.]: -50, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 120, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Forsyningsspenning [V] DC: 24.00

Vis: