Differansepressostater

Viser 72 produkt (er)

Differansetrykkbryter, RT262A

Produktnavn: Differansetrykkbryter, Type: RT262A, Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.10 - 1.50, Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 1.5 - 22.0, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Trykkoblingsrtype: M, Trykk hann/hunn: Hann

Differansetrykkbryter, RT260A

Produktnavn: Differansetrykkbryter, Type: RT260A, Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.50 - 4.00, Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 7.0 - 58.0, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Trykkoblingsrtype: M, Trykk hann/hunn: Hann

Differansetrykkbryter, RT260A

Produktnavn: Differansetrykkbryter, Type: RT260A, Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.50 - 6.00, Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 7.0 - 87.0, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Trykkoblingsrtype: M, Trykk hann/hunn: Hann

Differansetrykkbryter, RT260A

017D002166

NRF: 9007544

Produktnavn: Differansetrykkbryter, Type: RT260A, Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.50 - 4.00, Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 7.3 - 58.0, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Trykkoblingsrtype: G, Trykk hann/hunn: Hann

Differansetrykkbryter, RT260A

Produktnavn: Differansetrykkbryter, Type: RT260A, Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.50 - 4.00, Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 7.0 - 58.0, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Trykkoblingsrtype: G, Trykk hann/hunn: Hann

Vis: