Antall per emballasjeformat |
9 stk. |
China RoHS compliance |
Yes |
Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.] |
4 bar |
Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.] |
0.4 MPa |
Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.] |
58 psi |
Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.] |
0.5 bar |
Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.] |
0.05 MPa |
Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.] |
7.3 psi |
Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.] |
-1 bar |
Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.] |
18 bar |
Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.] |
261 psig |
Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.] |
-15 psig |
Elektrisk kobl. Hann/hunn |
Hunn |
Elektrisk kobling |
Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard |
DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse |
2xPg 13.5 |
Elektrisk spesifikasjon., standard |
EN 60947-4/-5 |
Emballasjeformat |
Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Kortslutningsbesk., sikring: 10A Isolasjon: 400V |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Godkjenning |
CCC CE EAC KR LVD PZH RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapslingsgrad IP |
IP66 |
Kontakt diff. [bar] |
0.3 bar |
Kontaktfunksjon |
SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Kuldemidler |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
Maks. driftstrykk [bar] |
22 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
319 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe |
25 bar |
Maks. testtrykk [psig] |
362 psig |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] |
70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] |
-50 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] |
158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] |
-58 °F |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description |
Differansetrykkbryter |
Produktbeskrivelse |
Diff. trykkbryter |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produkttilbehør |
Generelt tilbehør Brytertilbehør |
Reléutløsningstid [s] |
0 s |
SCIP dossier nr. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Servicebar |
Kontaktsystemer |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbakestillingsfunksjon |
Auto |
Trykk hann/hunn |
Hann |
Trykkoblingsmerknader |
Sveisenippel d6.5/D10mm |
Trykkoblingsrtype |
G |
Trykkoblingsstandard |
ISO 228-1 |
Trykkoblingsstørrelse |
3/8 |
Trykkområde [bar] Pe [maks.] |
18 bar |
Trykkområde [bar] Pe [min.] |
-1 bar |
Type |
RT260A |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL-godkjente kjølemidler |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |