The Product Store will not be available due to system upgrade from 23.01.2021 2.00AM CET to 24.01.2021 8.00 PM. Please contact your local customer service for any support during this period. We apologize for any inconvenience this might cause!
Viser 24 produkt (er)
Type: B0, Standard termostat, Brukt til produkt: Kjøleskap, Varm innkobling [°C]: 3.5, Varm frakobling [°C]: -3.0, Kald innkobling [°C]: -4.5, Kald frakobling [°C][°C]: -11.8, Kapillarrørlengde [mm]: 1000
Type: B0, Standard termostat, Brukt til produkt: Kjøleskap, Varm innkobling [°C]: -2.0, Varm frakobling [°C]: -11.0, Kald innkobling [°C]: -9.7, Kald frakobling [°C][°C]: -21.0, Kapillarrørlengde [mm]: 1000
Type: B0, Standard termostat, Brukt til produkt: Frysere uten alarm, Varm innkobling [°C]: -15.0, Varm frakobling [°C]: -23.0, Kald innkobling [°C]: -21.9, Kald frakobling [°C][°C]: -32.0, Kapillarrørlengde [mm]: 800
Type: B0, Standard termostat, Brukt til produkt: Flaskekjølere, Varm innkobling [°C]: 15.2, Varm frakobling [°C]: 9.0, Kald innkobling [°C]: 8.0, Kald frakobling [°C][°C]: 0.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1200
Type: B0, Standard termostat, Brukt til produkt: Flaskekjølere, Varm innkobling [°C]: 10.5, Varm frakobling [°C]: 5.0, Kald innkobling [°C]: 3.0, Kald frakobling [°C][°C]: -4.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1200