Standard termostat, B6

077B6021

Type: B6, Typedesign: Standard termostat, Brukt til produkt: Kjøleskap; med automatisk defrost, Varm innkobling [°C]: 3.5, Varm frakobling [°C]: -12.5, Kald frakobling [°C][°C]: -23.0, Kald frakobling [°C][°C]: -23.0, Kapillarrørlengde [mm]: 1000

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.094 Kg
Nettovekt 0.085 Kg
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424002633

 

Antall per emballasjeformat 100 stk.
Brukt til produkt Kjøleskap
med automatisk defrost
China RoHS compliance Out of scope
Emballasjeformat Industripakning
EU RoHS compliance Out of scope
Godkjenning BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE and contain batteries No
Justeringsposisjon KALD
Justert til trykk [mm Hg] 760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C] -23 °C
Kald innkobling [°C] 3.5 °C
Kapillarrørlengde [mm] 1000 mm
Klemmer 6,3 x 0,8 mm All
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Product Name Description Termostat
Produktgruppe Mechanical cold controls
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type B6
Typedesign Standard termostat
UK RoHS compliance Out of scope
Varm frakobling [°C] -12.5 °C
Varm innkobling [°C] 3.5 °C

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality