Standard termostat, B0
Standard termostat, B0

077B0028

Type: B0, Standard termostat, Brukt til produkt: Flaskekjølere, Varm innkobling [°C]: 10.5, Varm frakobling [°C]: 5.0, Kald innkobling [°C]: 3.0, Kald frakobling [°C][°C]: -4.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1200

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.09 kg
Nettovekt 0.09 kg
EAN 5702424005948

 

Antall per emballasjeformat 100 pc
Brukt til produkt Flaskekjølere
Emballasjeformat Industripakning
Godkjenning BEAB
C UR US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Justeringsposisjon KALD
Justert til trykk [mm Hg] 760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C] -4.5 °C
Kald innkobling [°C] 3 °C
Kapillarrørlengde [mm] 1200 mm
Klemmer 6,3 X 0,8 MM ALL
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Produktgruppe Mechanical Cold Controls
Produktnavn Termostat
Type B0
Type designation Standard termostat
Varm frakobling [°C] 5 °C
Varm innkobling [°C] 10.5 °C

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality