Servicetermostat; med tilbehør, B62

077B7003

Type: B62, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Brukt til produkt: Kjøleskap; med automatisk defrost, Varm innkobling [°C]: 3.5, Varm frakobling [°C]: -11.0, Kald frakobling [°C][°C]: -27.5, Kald frakobling [°C][°C]: -27.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1600

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.148 Kg
Nettovekt 0.122 Kg
Volume 0.59 Liter
EAN 5702424006570

 

Antall per emballasjeformat 40 stk.
Brukt til produkt Kjøleskap
med automatisk defrost
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Out of scope
Godkjenning CE
CMIM
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kald frakobling [°C][°C] -27.5 °C
Kald frakobling [°F] -17.5 °F
Kald innkobling [°C] 3.5 °C
Kald innkobling [°F] 38.3 °F
Kapillarrørlengde [mm] 1600 mm
Kapillarrørlengde [tommer] 63 in
Product Name Description Servicesett
Produktgruppe Mechanical cold controls
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type B62
Typedesign med tilbehør
Servicetermostat
UK RoHS compliance Out of scope
Varm frakobling [°C] -11 °C
Varm frakobling [°F] 12.2 °F
Varm innkobling [°C] 3.5 °C
Varm innkobling [°F] 38.3 °F

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality