Standard termostat, B20

077B2077

Type: B20, Typedesign: Standard termostat, Brukt til produkt: Frysere med aktiv alarm, Varm innkobling [°C]: -10.0, Varm frakobling [°C]: -17.0, Kald frakobling [°C][°C]: -34.7, Kald frakobling [°C][°C]: -34.7, Kapillarrørlengde [mm]: 2000

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.105 Kg
Nettovekt 0.105 Kg
Volume 0.295 Liter
EAN 5702424004101

 

Antall per emballasjeformat 80 stk.
Brukt til produkt Frysere med aktiv alarm
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballasjeformat Industripakning
EU RoHS compliance Out of scope
Godkjenning CMIM
BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Justeringsposisjon VARM
Justert til trykk [mm Hg] 760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C] -34.7 °C
Kald innkobling [°C] -24 °C
Kaldt signal start [°C] -19 °C
Kapillarrørlengde [mm] 2000 mm
Klemmer 6,3 x 0,8 mm All
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Product Name Description Termostat
Produktgruppe Mechanical cold controls
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type B20
Typedesign Standard termostat
UK RoHS compliance Out of scope
Varm frakobling [°C] -17 °C
Varm innkobling [°C] -10 °C
Varm signal differanse [°C] 4 °C

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality