Standard termostat, B20

077B2020

Type: B20, Typedesign: Standard termostat, Brukt til produkt: Frysere med aktiv alarm, Varm innkobling [°C]: -15.0, Varm frakobling [°C]: -23.0, Kald frakobling [°C][°C]: -32.0, Kald frakobling [°C][°C]: -32.0, Kapillarrørlengde [mm]: 800

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.083 Kg
Nettovekt 0.073 Kg
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424002121

 

Antall per emballasjeformat 100 stk.
Brukt til produkt Frysere med aktiv alarm
China RoHS compliance Out of scope
Emballasjeformat Industripakning
EU RoHS compliance Out of scope
Godkjenning BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE and contain batteries No
Justeringsposisjon VARM
Justert til trykk [mm Hg] 760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C] -32 °C
Kald innkobling [°C] -22 °C
Kaldt signal start [°C] -18.4 °C
Kapillarrørlengde [mm] 800 mm
Klemmer 6,3 x 0,8 mm All
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Product Name Description Termostat
Produktgruppe Mechanical cold controls
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type B20
Typedesign Standard termostat
UK RoHS compliance Out of scope
Varm frakobling [°C] -23 °C
Varm innkobling [°C] -15 °C
Varm signal differanse [°C] 3 °C

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality