Standard termostat, B0

077B0021

Type: B0, Typedesign: Standard termostat, Brukt til produkt: Kjøleskap, Varm innkobling [°C]: -2.0, Varm frakobling [°C]: -11.0, Kald innkobling [°C]: -9.7, Kald frakobling [°C][°C]: -21.0, Kapillarrørlengde [mm]: 1000

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.087 Kg
Nettovekt 0.077 Kg
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424000592

 

Antall per emballasjeformat 100 stk.
Brukt til produkt Kjøleskap
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballasjeformat Industripakning
EU RoHS compliance Out of scope
Godkjenning BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Justeringsposisjon VARM
Justert til trykk [mm Hg] 760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C] -21 °C
Kald innkobling [°C] -9.7 °C
Kapillarrørlengde [mm] 1000 mm
Klemmer 6,3 x 0,8 mm All
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Product Name Description Termostat
Produktgruppe Mechanical cold controls
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type B0
Typedesign Standard termostat
UK RoHS compliance Out of scope
Varm frakobling [°C] -11 °C
Varm innkobling [°C] -2 °C

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality