Solenoidspoletilbehør, Tilbehørsveske, Koblngsboks med grønn led

018Z0089

Further information: With Green LED

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.054 Kg
Nettovekt 0.051 Kg
Volume 0.095 Liter
EAN 5702428053051

 

Antall per emballasjeformat 100 stk.
Brukt til produkt IP67-spoler
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Out of scope
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] 250 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.] 24 V
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] 220 V
Forsyningsspenning [V] DC [min.] 48 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkjenning CE
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Mer informasjon: With Green LED
Product Name Description Terminal box
Produktgruppe Solenoid coil accessories
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Supply voltage [V] DC [max] 220 V
Supply voltage [V] DC [min] 48 V
Type Accessory Bag
Typedesign Koblngsboks med grønn led
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality