Magnetventil, EV310A, Funksjon: NC, Flens, 0.030 m³/h, FKM
032H878502
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkjenning: CE, Husmateriale: Messing, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 3/2
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkjenning: CE, Husmateriale: Messing, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 3/2
Bruttovekt | 0.29 Kg |
Nettovekt | 0.268 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702423203659 |
Bruttovekt | 0.29 Kg |
Nettovekt | 0.268 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702423203659 |
Aktuatorstørrelse | 9 mm |
Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.35 in |
Aktuatorsystem [mm] | 9 mm |
Antall per emballasjeformat | 15 stk. |
Antall veier | 3/2 |
Application | Åpen |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-verdi [gal/min] | 0.03 gal/min |
Differansetrykk [bar] [Maks.] | 28 bar |
Differansetrykk [bar] [min.] | 0 bar |
Differansetrykk [psi] [maks.] | 406 psi |
Differansetrykk [psi] [min.] | 0 psi |
Drift | Direktestyrt |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobling | Spade DIN 43650-A |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forsyningsspenning [V] DC | 24 V |
Funksjon | NC |
Godkjenning |
CE UKCA |
Husmateriale | Messing |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Koblingsmateriale | Messing |
Koblingsstørrelse [mm] | 32 mm |
Koblingstype | Flens |
Kv verdi [m³/t] | 0.03 m³/h |
Maks. driftstrykk [bar] | 28 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 406 psig |
Maks. testtrykk [bar] | 42 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 609 psig |
Medieanbefalinger | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] | 122 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 50 °C |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør |
Flenser Magnetventilspole-tilbehør Magnetventilspole-tilbehør |
SCIP dossier nr. | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
Spesifikasjonsnøkkel | EV310A 1B FL32 F NC040 AM024D |
Spoletype | AM |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] DC | 9 W |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tetningsmateriale | FKM |
Type | EV310A |
Typedesign | EV310A 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløser | A |
Væskegruppe | 1 |
Åpningsstørrelse [mm] | 1 mm |
Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 3/64 in |
Aktuatorstørrelse | 9 mm |
Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.35 in |
Aktuatorsystem [mm] | 9 mm |
Antall per emballasjeformat | 15 stk. |
Antall veier | 3/2 |
Application | Åpen |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-verdi [gal/min] | 0.03 gal/min |
Differansetrykk [bar] [Maks.] | 28 bar |
Differansetrykk [bar] [min.] | 0 bar |
Differansetrykk [psi] [maks.] | 406 psi |
Differansetrykk [psi] [min.] | 0 psi |
Drift | Direktestyrt |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobling | Spade DIN 43650-A |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forsyningsspenning [V] DC | 24 V |
Funksjon | NC |
Godkjenning |
CE UKCA |
Husmateriale | Messing |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Koblingsmateriale | Messing |
Koblingsstørrelse [mm] | 32 mm |
Koblingstype | Flens |
Kv verdi [m³/t] | 0.03 m³/h |
Maks. driftstrykk [bar] | 28 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 406 psig |
Maks. testtrykk [bar] | 42 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 609 psig |
Medieanbefalinger | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] | 122 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 50 °C |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør |
Flenser Magnetventilspole-tilbehør Magnetventilspole-tilbehør |
SCIP dossier nr. | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
Spesifikasjonsnøkkel | EV310A 1B FL32 F NC040 AM024D |
Spoletype | AM |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] DC | 9 W |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tetningsmateriale | FKM |
Type | EV310A |
Typedesign | EV310A 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløser | A |
Væskegruppe | 1 |
Åpningsstørrelse [mm] | 1 mm |
Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 3/64 in |